Schmalz

Accesorios garras de agujas SNG-V

Ir directamente a los productos

Perfecta adaptación a otros componentes de montaje gracias a la placa de montaje estandarizada

Diseño
  • Placa de fijación: 34 x 31 x 11,5 mm, rosca hembra G1/4"
  • Racor instantáneo en diseño acodado orientable para un diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Datos técnicos
  • Componentes para la integración de garras de agujas neumáticas SNG-V

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 7 de 7 resultados

HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo: 10.01.29.00619

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H9.4 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
TamañoAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

N° de artículo: 10.01.29.00622

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H9.4 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
TamañoAP/AE
STV-GE M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00201

Racor instantáneo en versión recta

Industrias: Universal

Rosca G1M5-MA
Diámetro del tubo flexible exterior6 (mm)
MaterialLatón
Temperatura de uso-20 ... 80 °C
Diámetro exterior D9.9 (mm)
Longitud L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00002

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D6 (mm)
Diámetro interior d4 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.35 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00403

Placa de fijación

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H11.5 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
STV-W M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00296

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L20.8 (mm)
Altura H13 (mm)
Rosca G1M5-MA
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00093

Placa de fijación

Diseño de aplicaciónGarra de agujas
Longitud L31 (mm)
Anchura B34 (mm)
Altura H11.5 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta