Schmalz

Zubehör Nadelgreifer SNG-V

Direkt zu den Produkten

Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten dank standardisierter Befestigungsplatte

Aufbau
  • Befestigungsplatte: 34x31x11.5 mm, G1/4" Innengewinde
  • Steckverschraubung in schwenkbarer winkliger Ausführung für Schlauchaussendurchmesser 6 mm
Technische Daten
  • Komponenten zur Anbindung von pneumatischen Nadelgreifern SNG-V

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 7 von 7 Ergebnissen

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00619

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H9.4 (mm)
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00622

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H9.4 (mm)
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00201

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D9.9 (mm)
Länge L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D6 (mm)
Innendurchmesser d4 (mm)
Länge max.500 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.35 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
FarbeMilchig-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.: 10.01.29.00403

Befestigungsplatte

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H11.5 (mm)
Gewinde G1G1/4"-IG
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
STV-W M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00296

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L20.8 (mm)
Höhe H13 (mm)
Gewinde G1M5-AG
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.: 10.01.29.00093

Befestigungsplatte

Verwendung KonstruktionNadelgreifer
Länge L31 (mm)
Breite B34 (mm)
Höhe H11.5 (mm)
Gewinde G1G1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb