Schmalz

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-BV

Accéder directement aux produits

Adaptation parfaite à d'autres composants de fixation grâce à la plaque de fixation standardisée

Composition
  • Plaque de fixation : 34 x 31 x 11,5 mm, filetage intérieur 1/4"
Données techniques
  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-BV

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 2 de 2 résultats

VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00002

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D6 (mm)
Diamètre intérieur d4 (mm)
Longueur max.500 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.35 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-20 ... 90 °C
CouleurMilky-transparent
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article: 10.01.29.00093

Plaque de fixation

Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
Longueur L31 (mm)
Largeur B34 (mm)
Hauteur H11.5 (mm)
Filetage G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.