Schmalz

Zubehör Nadelgreifer SNG-BV

Direkt zu den Produkten

Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten dank standardisierter Befestigungsplatte

Aufbau
  • Befestigungsplatte: 34x31x11.5 mm, G1/4" Innengewinde
Technische Daten
  • Komponenten zur Anbindung von pneumatischen Nadelgreifern SNG-BV
0

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 2 von 2 Ergebnissen

VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D6 (mm)
Innendurchmesser d4 (mm)
Länge max.500 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.35 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
FarbeMilchig-transparent
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.: 10.01.29.00093

Befestigungsplatte

Verwendung KonstruktionNadelgreifer
Länge L31 (mm)
Breite B34 (mm)
Höhe H11.5 (mm)
Gewinde G1G1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb