Schmalz

Accesorios garras de agujas SNG-BV

Ir directamente a los productos

Perfecta adaptación a otros componentes de montaje gracias a la placa de montaje estandarizada

Diseño
  • Placa de fijación: 34 x 31 x 11,5 mm, rosca hembra G1/4"
Datos técnicos
  • Componentes para la integración de garras de agujas neumáticas SNG-BV

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 2 de 2 resultados

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00002

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D6 (mm)
Diámetro interior d4 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.35 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00093

Placa de fijación

Diseño de aplicaciónGarra de agujas
Longitud L31 (mm)
Anchura B34 (mm)
Altura H11.5 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.