Schmalz

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-BV

Vai direttamente ai prodotti

Perfetto adattamento ad altri componenti di montaggio grazie alla piastra di montaggio standardizzata

Struttura
  • Piastra di fissaggio: 34 x 31 x 11,5 mm, filettatura interna G1/4"
Dati tecnici
  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-BV

Filtrare i risultati

Settori
Famiglia di prodotti

1 - 2 da 2 risultati

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00002

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Industrie: Universale

Diametro esterno D6 (mm)
Diametro interno d4 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.35 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-20 ... 90 °C
ColoreLatteo-trasparente
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo: 10.01.29.00093

Piastra di fissaggio

Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
Lunghezza L31 (mm)
Larghezza B34 (mm)
Altezza H11.5 (mm)
Filettatura G1G1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.