Schmalz

액세서리 니들 그리퍼 SNG-BV

제품으로 바로 이동

표준화 된 고정 플레이트 덕분에 다른 고정 구성 요소에 완벽하게 적응

디자인
  • 마운팅 플레이트 : 34x31x11.5 mm, G1 / 4 "내부 나사산
기술 데이터
  • 공압 니들 그리퍼 SNG-BV 연결 용 부품

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 2 중 1 - 2개

VSL 6-4 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

부품 번호.: 10.01.29.00093

Mounting plate

Utilization designNeedle gripper
Length L31 (mm)
Width B34 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.