Schmalz

니들 그리퍼

니들 그리퍼는 진공이 어려운 작업 물과 다공성 물질을 안정적으로 잡을 수있는 가능성을 제공합니다.

필터 결과

Number of needles
Needle diameter
산업 분야
Product family

니들 그리퍼 SNG-BV

  • 바늘 직경 : 1.2 mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 0mm ~ 7mm (가변)
  • 플로팅 흡입 컵 : 직경 100 mm 유지력 : 42 N; 직경 0.8mm, 바늘 스트로크 9mm의 수직 포지셔닝 바늘 4 개
1개 상품 보기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.