Schmalz

액세서리 니들 그리퍼 SNG-M

제품으로 바로 이동

G1 / 4 & quot;가있는 어댑터 플랜지 플레이트 덕분에 다른 고정 구성 요소에 완벽하게 적응 내부 스레드

각진 푸쉬-인 피팅이있는 압축 공기 호스의 작고 안전한 연결

회전식 엘보 나사 연결로 쉽게 정렬 가능

디자인
  • G1 / 4 "내부 나사산이있는 어댑터 플랜지 플레이트
  • 호스 외경 6mm 용 회전 각도 설계의 푸시 인 피팅
기술 데이터
  • 니들 그리퍼 SNG-M 용
  • 바늘 직경 : 0.8 mm
  • 바늘 수 : 4
  • 니들 스트로크 : 3.0 mm

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 4 중 1 - 4개

STV-GE M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
STV-W M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

부품 번호.: 10.01.29.00093

Mounting plate

Utilization designNeedle gripper
Length L31 (mm)
Width B34 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.