Schmalz

Accesorios garras de agujas SNG-M

Ir directamente a los productos

Perfecta adaptación a otros componentes de montaje gracias a la brida de amarre adaptadora con rosca hembra de G1/4"

Conexión compacta y segura del tubo flexible para aire comprimido con racor acodado

La boquilla acodadda permite una orientación sencilla

Diseño
  • Placa adaptadora de bridas con rosca hembra G1/4"
  • Racor instantáneo en diseño acodado para un diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Datos técnicos
  • Para las garra de agujas SNG-M
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm
  • Número de agujas: 4
  • Carrera de las agujas: 3,0 mm

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 4 de 4 resultados

STV-GE M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00201

Racor instantáneo en versión recta

Industrias: Universal

Rosca G1M5-MA
Diámetro del tubo flexible exterior6 (mm)
MaterialLatón
Temperatura de uso-20 ... 80 °C
Diámetro exterior D9.9 (mm)
Longitud L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00002

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D6 (mm)
Diámetro interior d4 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.35 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
STV-W M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00296

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L20.8 (mm)
Altura H13 (mm)
Rosca G1M5-MA
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00093

Placa de fijación

Diseño de aplicaciónGarra de agujas
Longitud L31 (mm)
Anchura B34 (mm)
Altura H11.5 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta