Schmalz

Akcesoria Chwytak igłowy SNG-M

Przejdź bezpośrednio do produktów

Doskonałe dopasowanie do innych elementów montażowych dzięki adaptacyjnej płycie kołnierzowej z gwintem wewnętrznym G1/4"

Kompaktowe i bezpieczne podłączenie węża sprężonego powietrza z kolankową złączką wtykową

Złącze kolankowe obrotowe pozwala na łatwe dopasowanie

Projekt
  • Płytka kołnierzowa adaptera z gwintem wewnętrznym G1/4"
  • Złączka wtykowa w wykonaniu obrotowym do rur o średnicy zewnętrznej 6 mm
Dane techniczne
  • Do chwytaka igłowego SNG-M
  • średnica igły: 0,8 mm
  • Liczba igieł: 4
  • Skok igły: 3,0 mm

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 4 z 4 wyników

STV-GE M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00201

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00002

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
STV-W M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00296

Screw plug connection, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Część nr.: 10.01.29.00093

Mounting plate

Utilization designNeedle gripper
Length L31 (mm)
Width B34 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.