Schmalz

Aksesuarlar İğne Tutucular SNG-M

Doğrudan ürünlere gidin

G1/4 iç dişli adaptör flanş plakası sayesinde diğer montaj bileşenlerine mükemmel adaptasyon"

Açılı geçmeli vidalı rakor ile basınçlı hava hortumunun kompakt ve güvenli bağlantısı

Döner açılı vida bağlantısı basit hizalama sağlar

Tasarım
  • G1/4 dişi dişli adaptör flanş plakası"
  • Geçmeli vidalı rakor, 6 mm hortum çapı için döner açısal tasarımda
Teknik veri
  • SNG-M iğne tutucu için
  • İğne çapı: 0,8 mm
  • İğne sayısı: 4
  • İğne stroku: 3.0 mm

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

4 sonuçtan 1 - 4'si

STV-GE M5-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00201

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1M5-M
Dış hortum çapı6 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D9.9 (mm)
Uzunluk L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Parça no.: 10.07.09.00002

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Endüstriler: Genel

Dış çap D6 (mm)
İç çap d4 (mm)
Uzunluk maks.500 (m)
Malzeme hortumuPU
Bükme yarıçapı dak35 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı-20 ... 90 °C
RenkSütlü şeffaf
STV-W M5-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00296

Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Uzunluk L20.8 (mm)
Yükseklik H13 (mm)
Diş G1M5-M
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Parça no.: 10.01.29.00093

Montaj plakası

İnşaat kullanımıİğne tutucu
Uzunluk L31 (mm)
Genişlik B34 (mm)
Yükseklik H11.5 (mm)
Diş G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.