Schmalz

Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-M

Siirry suoraan tuotteisiin

Täydellinen sopeutuminen muihin kiinnityskomponenteihin G1 / 4 "-adapterilaipan ansiosta sisäkierre

Kompakti ja turvallinen paineilmaletkun liitäntä, jossa on kulmainen työntöliitin

Kääntyvä kyynärpään kiinnitys mahdollistaa helpon kohdistuksen

Design
  • Adapterilaippalevy G1 / 4 “sisäkierteellä
  • Letkun ulkohalkaisijalle 6 mm työnnettävä liitos kääntyvässä kulmassa
Tekniset tiedot
  • Neulan tarttujille SNG-M
  • Neulan halkaisija: 0,8 mm
  • Neulojen määrä: 4
  • Neulan isku: 3,0 mm

Suodata tulokset

Toimiala
Product family

1 - 4 / 4 tuloksista

STV-GE M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
STV-W M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Osanro: 10.01.29.00093

Mounting plate

Utilization designNeedle gripper
Length L31 (mm)
Width B34 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.