Schmalz

Toebehoren naaldgrijper SNG-M

Ga direct naar de producten

Perfecte aanpassing aan andere montageonderdelen dankzij adapterflensplaat met G1/4" binnendraad

Compacte en veilige aansluiting van de persluchtslang met een insteekbare elleboogfitting

Zwenkbare elleboogfitting maakt eenvoudige uitlijning mogelijk

Ontwerp
  • Adapterflensplaat met G1/4" binnendraad
  • Duwfitting in draaibare uitvoering voor buizen met een buitendiameter van 6 mm
Technische gegevens
  • Voor naaldgrijper SNG-M
  • Naalddiameter: 0,8 mm
  • Aantal naalden: 4
  • Naaldslag: 3,0 mm

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 4 van 4 resultaten

STV-GE M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00201

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00002

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMelkachtig-transparant
STV-W M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00296

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Onderdeelnr.: 10.01.29.00093

Montageplaat

Utilization designNeedle gripper
Length L31 (mm)
Width B34 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.