Schmalz

니들 그리퍼 SNG-BV

Needle stroke 0 mm to 7 mm (variable) · Diameter (Ø) 100 mm

제품으로 바로 이동

Bernoulli 원리로 압축 공기를 사용하지 않고도 공정에서 신뢰할 수있는 분리 가능

교차 바늘은 또한 매우 불안정한 공작물을 안전하게 고정합니다.

다양한 니들 스트로크로 다양한 공작물에 개별 적응 가능

4 개의 수직 바늘로 공작물을 고정하고 정밀한 핸들링 가능

부유 식 흡입 컵 유무에 관계없이 핸들링 가능, 유연한 공정 순서

디자인
  • 직경 1.2mm, 침투 각 30 °의 십자 바늘 10 개 (1)
  • 수직 단동 바늘 (2),이를위한 압축 공기 연결 (4)
  • 바늘을 가로 지르는 압축 공기 연결부 확장 / 축소 (3)
  • SBS 부유 식 진공 청소기 용 압축 공기 연결 (5)
기술 데이터
  • 바늘 직경 : 1.2 mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 0mm ~ 7mm (가변)
  • 플로팅 흡입 컵 : 직경 100 mm 유지력 : 42 N; 직경 0.8mm, 바늘 스트로크 9mm의 수직 포지셔닝 바늘 4 개
산업
  • •복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Number of needles
Needle diameter
산업 분야
Product family

결과 1 중 1 - 1개

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

부품 번호.: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.