Schmalz

Garras de agujas SNG-BV

Carrera de las agujas 0 mm a 7 mm (variable) · Diámetro (Ø) 100 mm

Ir directamente a los productos

El principio de Bernoulli permite una separación fiable sin consumo de aire comprimido

Las agujas cruzadas sujetan con seguridad incluso las piezas muy inestables

La carrera variable de las agujas permite la adaptación individual a una amplia gama de piezas

Cuatro agujas verticales fijan la pieza y permiten una manipulación precisa

Posibilidad de manipulación con y sin ventosa flotante, secuencia de proceso flexible

Diseño
  • Diez agujas cruzadas con un diámetro de 1,2 mm y un ángulo de penetración de 30° (1)
  • Agujas verticales de simple efecto (2), conexiones de aire comprimido para ellas (4)
  • Conexiones de aire comprimido para extraer y retraer las agujas (3)
  • Conexión de aire comprimido para la ventosa flotante SBS (5)
Datos técnicos
  • Diámetro de las agujas: 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 0 mm a 7 mm (variable)
  • Ventosa flotante: Diámetro 100 mm Fuerza de retención: 42 N; 4 agujas de posicionamiento verticales con un diámetro de 0,8 mm y una carrera de las agujas de 9 mm
Industrias
  • •Compuestos de fibra
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de agujas
Diámetro de aguja
Sectores
Familia de productos

1 - 1 de 1 resultados

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

N° de artículo: 10.01.29.00481

Garra de agujas neumática con agujas de posicionamiento adicionales y función de ventosa flotante

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Diámetro exterior D100 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)7 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Función adicionalSBS y 4 agujas de posicionam.
FormaCaudal standard
Función adicionalRecorrido variable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.