Schmalz

Chwytak igłowy SNG-BV

Needle stroke 0 mm to 7 mm (variable) · Diameter (Ø) 100 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Zasada Bernoulliego umożliwia niezawodną separację bez zużycia sprężonego powietrza

Igły poprzeczne pewnie utrzymują nawet bardzo niestabilne przedmioty obrabiane

Zmienny skok igły umożliwia indywidualne dopasowanie do szerokiego zakresu obrabianych przedmiotów

Cztery pionowe igły mocują obrabiany przedmiot i umożliwiają precyzyjną obsługę

Możliwa obsługa z zawiesiną próżniową i bez niej, elastyczny przebieg procesu

Projekt
  • Dziesięć igieł poprzecznych o średnicy 1,2 mm i kącie penetracji 30° (1)
  • Pionowe igły jednostronnego działania (2), przyłącza sprężonego powietrza do nich (4)
  • Rozciąganie/odciąganie połączeń sprężonego powietrza krzyżujących się igieł (3)
  • Przyłącze sprężonego powietrza do pływaka próżniowego SBS (5)
Dane techniczne
  • średnica igły: 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 0 mm do 7 mm (zmienny)
  • Ssawka pływająca: średnica 100 mm Siła trzymania: 42 N; 4 pionowe igły pozycjonujące o średnicy 0,8 mm i skoku igły 9 mm
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
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
Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 wyników

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Część nr.: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.