Schmalz

Naaldgrijper SNG-BV

Needle stroke 0 mm to 7 mm (variable) · Diameter (Ø) 100 mm

Ga direct naar de producten

Bernoulli-principe maakt een betrouwbare scheiding mogelijk zonder persluchtverbruik

Oversteeknaalden houden zelfs zeer onstabiele werkstukken stevig vast

Variabele naaldslag maakt individuele aanpassing aan een breed scala van werkstukken mogelijk

Vier verticale naalden fixeren het werkstuk en maken een precieze behandeling mogelijk

Behandeling met en zonder vacuümsuspensie mogelijk, flexibel procesverloop

Ontwerp
  • Tien kruisingsnaalden met een diameter van 1,2 mm en een penetratiehoek van 30° (1)
  • Verticale enkelwerkende naalden (2), persluchtaansluitingen daarvoor (4)
  • Persluchtaansluitingen uitlaten/inlaten over de naalden (3)
  • Persluchtaansluiting voor vacuümdrijver SBS (5)
Technische gegevens
  • Naalddiameter: 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 0 mm tot 7 mm (variabel)
  • Drijvende zuignap: diameter 100 mm Houdkracht: 42 N; 4 verticale positioneernaalden met 0,8 mm diameter en 9 mm naaldslag
Industriesegmenten
  • •Vezelcomposiet
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
Number of needles
Needle diameter
Sector
Product family

1 - 1 van 1 resultaten

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Onderdeelnr.: 10.01.29.00481

Pneum. naaldgrijper met extra positioneernaalden en zweef- vacuümzuigerfunctie

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Additional functionSBS en 4 positioneerpennen
ShapeStandard flow
Additional functionVariabele slag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.