SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Art-Nr.: 10.01.29.00481
Pneumatischer Nadelgreifer mit zusätzlichen Positioniernadeln und Schwebesaugerfunktion
Branchen: Faserverbund
| Anzahl Nadeln | 10 |
| Nadeldurchmesser | 1.2 (mm) |
| Außendurchmesser D | 100 (mm) |
| Nadelhub Z(NA) | 7 (mm) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
| Zusatzfunktion | SBS und 4 Positioniernadeln |
| Bauform | Standard Flow |
| Zusatzfunktion | Variabler Hub |