Schmalz

Needle Grippers SNG-BV

Needle stroke 0 mm to 7 mm (variable) · Diameter (Ø) 100 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Bernoulli principle enables reliable separation without compressed air consumption

Crossed needles hold even very unstable workpieces securely

Variable needle stroke enables individual adaptation to a wide range of workpieces

Four vertical needles fix the workpiece and allow positionally accurate handling

Handling with and without floating suction cup possible, flexible process sequence

Cấu trúc
  • 10 crossed needles with a 1.2 mm diameter and insertion angle of 30° (1)
  • Vertical single-action needles (2), compressed air connection for them (4)
  • Compressed air connections for extending/contracting crossed needles (3)
  • Compressed air connection for SBS floating suction cup (5)
Thông số kỹ thuật
  • Needle diameter: 1.2 mm
  • Number of needles: 10
  • Needle stroke: 0 mm to 7 mm (variable)
  • Floating suction cup: Diameter: 100 mm Holding force: 42 N; 4 upright positioning needles with a 0.8 mm diameter and 9 mm needle stroke
Các ngành
  • •Composite
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Number of needles
Needle diameter
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 1 từ 1 kết quả

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Mã sản phẩm: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

Các ngành: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.