Schmalz

Needle Grippers SNG-BV

Needle stroke 0 mm to 7 mm (variable) · Diameter (Ø) 100 mm

Přejděte přímo na produkty

Bernoulli principle enables reliable separation without compressed air consumption

Crossed needles hold even very unstable workpieces securely

Variable needle stroke enables individual adaptation to a wide range of workpieces

Four vertical needles fix the workpiece and allow positionally accurate handling

Handling with and without floating suction cup possible, flexible process sequence

Nadstavba
  • 10 crossed needles with a 1.2 mm diameter and insertion angle of 30° (1)
  • Vertical single-action needles (2), compressed air connection for them (4)
  • Compressed air connections for extending/contracting crossed needles (3)
  • Compressed air connection for SBS floating suction cup (5)
Technické údaje
  • Needle diameter: 1.2 mm
  • Number of needles: 10
  • Needle stroke: 0 mm to 7 mm (variable)
  • Floating suction cup: Diameter: 100 mm Holding force: 42 N; 4 upright positioning needles with a 0.8 mm diameter and 9 mm needle stroke
Odvětví
  • •Composite
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 výsledků

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Číslo dílu.: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.