Schmalz

Préhenseurs à aiguilles SNG-BV

Course de l'aiguille de 0 mm à 7 mm (variable) · Diamètre (Ø) 100 mm

Accéder directement aux produits

Le principe de Bernoulli permet une séparation sécurisée sans consommation d'air comprimé

Les aiguilles croisées maintiennent en toute sécurité les pièces, même très instables

La course de l'aiguille variable permet une adaptation individuelle à une large gamme de pièces à usiner

Quatre aiguilles verticales fixent la pièce et permettent une manipulation précise en position

Possibilité de manipulation avec et sans ventouse à coussin d'air, processus dynamique et flexible.

Composition
  • Dix aiguilles croisées d'un diamètre de 1,2 mm et angle de piqûre de 30° (1)
  • Aiguilles verticales à simple effet (2), raccords d'air comprimé à cet effet (4)
  • Raccords d'air comprimé pour les actions sortir/rentrer les aiguilles croisées (3)
  • Raccord d'air comprimé pour la ventouse à coussin d'air SBS (5)
Données techniques
  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 0 mm à 7 mm (variable)
  • Ventouse à coussin d'air : Diamètre 100 mm Force de préhension : 42 N ; 4 aiguilles de positionnement vertical d'un diamètre de 0,8 mm et course des aiguilles de 9 mm
Secteurs
  • Fibre composite
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Nombre d'aiguilles
Diamètre des aiguilles
Secteurs
Famille de produits

1 - 1 de 1 résultats

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Réf. article: 10.01.29.00481

Préh. à aiguilles pneum. avec aig. de positionnement supplémentaires et fonction de ventouse à coussin d'air

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.2 (mm)
Diamètre extérieur D100 (mm)
Course des aiguilles Z(NA)7 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Fonction supplémentaireSBS et 4 aiguilles de pos.
FormeStandard Flow
Fonction supplémentaireCourse variable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier