Schmalz

Pinze di presa ad aghi SNG-BV

Corsa dell'ago da 0 mm a 7 mm (variabile) · Diametro (Ø) 100 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il principio di Bernoulli permette una separazione affidabile senza consumo di aria compressa

Gli aghi incrociati tengono saldamente anche i pezzi molto instabili

La corsa variabile dell'ago permette un adattamento individuale ad una vasta gamma di pezzi da lavorare

Quattro aghi verticali fissano il pezzo e permettono una manipolazione precisa della posizione

Manipolazione con e senza ventosa flottante possibile, sequenza di processo flessibile

Struttura
  • Dieci aghi incrociati con diametro da 1,2 mm e angolo d’innesto di 30° (1)
  • Aghi verticali ad effetto semplice (2), con appositi attacchi aria compressa (4)
  • Attacchi aria compressa per estrazione/rientro aghi incrociati (3)
  • Attacco aria compressa per ventosa flottante SBS (5)
Dati tecnici
  • Diametro dell’ago: 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 0 mm a 7 mm (variabile)
  • Ventosa flottante: diametro 100 mm Forza di presa: 42 N; 4 aghi di posizionamento verticali con diametro da 0,8 mm e corsa ago da 9 mm
Industrie
  • Fibra composita
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Numero aghi
Diametro dell'ago
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 1 da 1 risultati

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Numero articolo: 10.01.29.00481

Pinza di presa ad aghi pneum. con aghi di posizionamento supplementari e funzione di ventosa flottante

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Diametro esterno D100 (mm)
Corsa ago Z(NA)7 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Funzione supplementareSBS e 4 aghi die posizionam.
FormaFlusso normale
Funzione supplementareCorsa variabile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello