Schmalz

Préhenseurs à aiguilles

Les préhenseurs à aiguilles saisissent en toute sécurité les pièces difficiles à saisir par aspiration ainsi que les matériaux très poreux.

Filtrer les résultats

Nombre d'aiguilles
Diamètre des aiguilles
Secteurs
Famille de produits

Préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 0 mm à 7 mm (variable)
  • Ventouse à coussin d'air : Diamètre 100 mm Force de préhension : 42 N ; 4 aiguilles de positionnement vertical d'un diamètre de 0,8 mm et course des aiguilles de 9 mm
Afficher 1 produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.