Schmalz

İğne Tutucular SNG-DL

Doğrudan ürünlere gidin

Zorlu koşullar ve ağır iş parçaları için yüksek stroklu sağlam tasarım

İğne çapı bireysel uygulamaya uygun olarak seçilebilir

Çift etkili pnömatik silindir döngü sürelerini en aza indirir

İğnelerin senkronize uzatılması, iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınmasını garanti eder

İsteğe bağlı adaptör flanş plakası, diğer montaj bileşenlerine mükemmel adaptasyon sağlar

Tasarım
  • Sağlam alüminyum gövde
  • 24 iğne (3)
  • Basınçlı hava (2 devre) ile kontrol edilen iğnelerin uzatılması (1) ve geri çekilmesi (2)
  • İğne tutucunun montaj plakası üzerinden isteğe bağlı bağlantısı
  • Dalma açısı 45°
Teknik veri
  • İğne çapı: 1,2 / 2,0 mm
  • İğne sayısı: 24
  • İğne stroku: 17,5 mm
Endüstriler
  • •Kompozit
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
İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

SNG-DL 1.2 24

Parça no.: 10.01.29.00011

İğne tutucu "SNG-DL", büyük ve sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı24
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)17.5 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 2.0 24

Parça no.: 10.01.29.00012

İğne tutucu "SNG-DL", büyük ve sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı24
İğne çapı2 (mm)
İğne stroku Z(NA)17.5 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-D 24 1.2 V

Parça no.: 10.01.29.00009

İğne tutucu "SNG-D", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı24
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)7 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken vuruş
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 10,0 bar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.