Schmalz

Needle Grippers SNG-DL

Přejděte přímo na produkty

Robust design with high stroke for rough conditions and heavy workpieces

Needle diameter can be selected to suit the individual application

Double-acting pneumatic cylinder minimizes cycle times

Synchronized extension of the needles guarantees safe handling of the workpieces

Optional adapter flange plate allows perfect adaptation to further mounting components

Nadstavba
  • Robust aluminum housing
  • 24 needles (3)
  • Extension (1) and retraction (2) of the needles controlled by compressed air (2 circuits)
  • Optional connection of the needle gripper via mounting plate
  • Plunge angle 45°
Technické údaje
  • Needle diameter: 1.2 / 2.0 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke: 17,5 mm
Odvětví
  • •Composite
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Number of needles
Needle diameter
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

SNG-DL 1.2 24

Číslo dílu.: 10.01.29.00011

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

Odvětví: Composite

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
SNG-DL 2.0 24

Číslo dílu.: 10.01.29.00012

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

Odvětví: Composite

Number of needles24
Needle diameter2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
SNG-D 24 1.2 V

Číslo dílu.: 10.01.29.00009

Needle gripper "SNG-D", particularly robust version

Odvětví: Composite

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Additional functionVariable stroke
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.