SNG-DL 1.2 24
Číslo dílu.: 10.01.29.00011
Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version
Odvětví: Composite
| Number of needles | 24 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 17.5 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 55 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 117 mm |
| L | 263,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of needles | 24 |
| Needle diameter | 1,2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | BEL |
| Weight | 1 500 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace