SNG-DL 1.2 24
Parça no.: 10.01.29.00011
İğne tutucu "SNG-DL", büyük ve sağlam versiyon
Endüstriler: Kompozit
| İğne sayısı | 24 |
| İğne çapı | 1.2 (mm) |
| İğne stroku Z(NA) | 17.5 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 55 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 117 mm |
| L | 263,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İğne sayısı | 24 |
| İğne çapı | 1,2 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Kurulum konumu | BEL |
| Ağırlık | 1.500 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon