Schmalz

주문 정보

Needle gripper SNG-DL is delivered assembled. The assembly consists of:

  • gripper of type SNG-DL - available with various needle diameters

 

Available spare parts: needle module

Available accessories: mounting plate

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SNG-DL 1.2 24

부품 번호.: 10.01.29.00011

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 55  mm
G1 M5-F
G4 M4-F
H 117  mm
L 263.5  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
기술 데이터
속성
Number of needles 24
Needle diameter 1.2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 10.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Installation position BEL
Weight 1,500  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동