Réf. article: 10.01.29.00011
Préhenseur à aiguilles "SNG-DL" de construction particulièrement grande et robuste
Secteurs : Fibre composite
| Nombre d'aiguilles | 24 |
| Diamètre des aiguilles | 1.2 (mm) |
| Course des aiguilles Z(NA) | 17.5 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |