Schmalz

Needle Grippers SNG-DL

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Robust design with high stroke for rough conditions and heavy workpieces

Needle diameter can be selected to suit the individual application

Double-acting pneumatic cylinder minimizes cycle times

Synchronized extension of the needles guarantees safe handling of the workpieces

Optional adapter flange plate allows perfect adaptation to further mounting components

Cấu trúc
  • Robust aluminum housing
  • 24 needles (3)
  • Extension (1) and retraction (2) of the needles controlled by compressed air (2 circuits)
  • Optional connection of the needle gripper via mounting plate
  • Plunge angle 45°
Thông số kỹ thuật
  • Needle diameter: 1.2 / 2.0 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke: 17,5 mm
Các ngành
  • •Composite
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Number of needles
Needle diameter
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

SNG-DL 1.2 24

Mã sản phẩm: 10.01.29.00011

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

Các ngành: Composite

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
SNG-DL 2.0 24

Mã sản phẩm: 10.01.29.00012

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

Các ngành: Composite

Number of needles24
Needle diameter2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
SNG-D 24 1.2 V

Mã sản phẩm: 10.01.29.00009

Needle gripper "SNG-D", particularly robust version

Các ngành: Composite

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Additional functionVariable stroke
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.