Schmalz

Chwytak igłowy SNG-DL

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wytrzymała konstrukcja z dużym skokiem dla trudnych warunków i ciężkich przedmiotów

Średnica igły może być dobrana do indywidualnego zastosowania

Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu minimalizuje czas cyklu

Zsynchronizowany wysięgnik igły gwarantuje bezpieczną obsługę detali

Opcjonalna płyta kołnierzowa adaptera umożliwia doskonałe dopasowanie do innych elementów montażowych

Projekt
  • Solidna aluminiowa obudowa
  • 24 igły (3)
  • Sterowanie za pomocą sprężonego powietrza (2-krotne) do wysuwania (1) i chowania (2) igieł
  • Opcjonalne podłączenie chwytaka igłowego za pomocą płyty montażowej
  • Kąt zanurzenia 45°
Dane techniczne
  • Liczba igieł: 24
  • średnica igły: 1,2 / 2,0 mm
  • Skok igły: 17,5 mm
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
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
Number of needles
Needle diameter
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

SNG-DL 1.2 24

Część nr.: 10.01.29.00011

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
SNG-DL 2.0 24

Część nr.: 10.01.29.00012

Needle gripper "SNG-DL", particularly large and robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles24
Needle diameter2 (mm)
Needle stroke Z(NA)17.5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
SNG-D 24 1.2 V

Część nr.: 10.01.29.00009

Needle gripper ""SNG-D"", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Additional functionVariable stroke
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.