Schmalz

Pinze di presa ad aghi SNG-DL

Vai direttamente ai prodotti

Design robusto con corsa elevata per condizioni difficili e pezzi pesanti

Il diametro dell'ago può essere selezionato in base all'applicazione individuale

Il cilindro pneumatico a doppio effetto minimizza i tempi di ciclo

L'estensione sincronizzata degli aghi garantisce una manipolazione sicura dei pezzi

La piastra flangia opzionale permette un perfetto adattamento ad altri componenti di montaggio

Struttura
  • Robusto alloggiamento in alluminio
  • 24 aghi (3)
  • Comando mediante aria compressa (doppio) per l'estrazione (1) e il rientro (2) degli aghi
  • Collegamento opzionale della pinza per aghi tramite piastra di montaggio
  • Angolo di immersione 45°
Dati tecnici
  • Numero aghi: 24
  • Diametro dell’ago: 1,2 / 2,0 mm
  • Corsa ago: 17,5 mm
Industrie
  • •Fibra composita
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Numero aghi
Diametro dell'ago
Settori

1 - 3 da 3 risultati

SNG-DL 1.2 24

Numero articolo: 10.01.29.00011

Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta

Industrie: Fibra composita

Numero aghi24
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)17.5 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 2.0 24

Numero articolo: 10.01.29.00012

Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta

Industrie: Fibra composita

Numero aghi24
Diametro dell'ago2 (mm)
Corsa ago Z(NA)17.5 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-D 24 1.2 V

Numero articolo: 10.01.29.00009

Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta

Industrie: Fibra composita

Numero aghi24
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)7 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 10,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello