Schmalz

Nadelgreifer SNG-DL

Direkt zu den Produkten

Robustes Design mit hohem Hub für raue Bedingungen und schwere Werkstücke

Nadeldurchmesser passend für den individuellen Anwendungsfall wählbar

Doppelt wirkender Pneumatikzylinder minimiert Zykluszeiten

Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln garantiert sichere Handhabung der Werkstücke

Optionale Adapteranflanschplatte erlaubt perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten

Aufbau
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • 24 Nadeln (3)
  • Ansteuerung mittels Druckluft (2-fach) zum Aus- (1) und Einfahren (2) der Nadeln
  • Optionale Anbindung des Nadelgreifers über Befestigungsplatte
  • Einstechwinkel 45°
Technische Daten
  • Nadelanzahl: 24
  • Nadeldurchmesser: 1,2 / 2,0 mm
  • Nadelhub: 17,5 mm
Branchen
  • •Faserverbund
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Anzahl Nadeln
Nadeldurchmesser
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

SNG-DL 1.2 24

Art-Nr.: 10.01.29.00011

Nadelgreifer "SNG-DL" in besonders robuster und großer Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln24
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)17.5 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 2.0 24

Art-Nr.: 10.01.29.00012

Nadelgreifer "SNG-DL" in besonders robuster und großer Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln24
Nadeldurchmesser2 (mm)
Nadelhub Z(NA)17.5 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 10,0 bar
SNG-D 24 1.2 V

Art-Nr.: 10.01.29.00009

Nadelgreifer "SNG-D" in besonders robuster Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln24
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)7 (mm)
ZusatzfunktionVariabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 10,0 bar

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.