Schmalz

İğne Tutucular SNG-AP

İğne stroku maks. 3 mm ila maks. 20 mm (değişken)

Doğrudan ürünlere gidin

Çok dengesiz ve küçük iş parçaları için ideal çapraz iğneler ve minimum etkili alan ile kavrama

Üfleme işlevi, en kısa döngü süreleriyle hızlı ve güvenilir bırakma sağlar

Maks. kadar aletsiz iğne stroku ayarı sayesinde hızlı başlatma ve iş parçasına uyarlama. 20 mm'ye kadar

Minimum döngü süreleri için düşük ağırlık ve çift etkili pnömatik silindir

Tasarım
  • Çift etkili pnömatik silindirler tarafından tahrik edilir
  • Hafif tasarımlı yüksek mukavemetli gövde (1)
  • Maks. iğne vuruşlarına sahip üç boyut. 3 mm, 10 mm veya 20 mm
  • Sürekli, eşzamanlı strok ayarı için ölçekli ayar tekerleği (2)
  • 0,8 mm veya 1,2 mm çaplı on iğne (3) (modele bağlı olarak)
  • 30° veya 45° yerleştirme açısı (modele bağlı olarak)
Teknik veri
  • İğne çapı: 0,8 mm veya 1,2 mm
  • İğne sayısı: 10
  • İğne stroku: 3 mm ila 20 mm (değişken)
Endüstriler
  • •Kompozit
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
İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

5 sonuçtan 1 - 5'si

SNG-AP 10 0.8 V 3

Parça no.: 10.01.29.00340

Pnömatik iğne tutucu bakım dostu tasarımda kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı0.8 (mm)
İğne stroku Z(NA)3 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Parça no.: 10.01.29.00361

Pnömatik iğne tutucu bakım dostu tasarımda kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı0.8 (mm)
İğne stroku Z(NA)10 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Parça no.: 10.01.29.00362

Pnömatik iğne tutucu bakım dostu tasarımda kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)20 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Parça no.: 10.01.29.00377

Pnömatik iğne tutucu bakım dostu tasarımda kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)3 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Parça no.: 10.01.29.00381

Pnömatik iğne tutucu bakım dostu tasarımda kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)10 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.