Schmalz

Chwytak igłowy SNG-AP

Skok igły maks. 3 mm do maks. 20 mm (zmienny)

Przejdź bezpośrednio do produktów

Chwytak z igłami krzyżującymi się i minimalną powierzchnią dziewiarską idealny do bardzo niestabilnych i małych detali

Funkcja wydmuchiwania umożliwia szybkie i niezawodne odkładanie przy najkrótszym czasie cyklu

Szybkie uruchamianie i dopasowanie do obrabianego przedmiotu dzięki beznarzędziowej regulacji skoku igły do maks. 20 mm

Niska waga i podwójne działanie siłownika pneumatycznego dla minimalnych czasów cyklu

Projekt
  • Napęd przez podwójnie działający siłownik pneumatyczny
  • Wysokowytrzymała obudowa w lekkiej konstrukcji (1)
  • Trzy wielkości z igłami o maksymalnych wymiarach 3 mm, 10 mm i 20 mm
  • Koło nastawcze (2) ze skalą do bezstopniowej, jednoczesnej regulacji skoku
  • Dziesięć igieł (3) o średnicy 0,8 mm lub 1,2 mm (w zależności od modelu)
  • Kąt zanurzenia 30° lub 45° (w zależności od modelu)
Dane techniczne
  • średnica igły: 0,8 mm lub 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 3 do 20 mm (zmienny)
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
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
Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 5 z 5 wyników

SNG-AP 10 0.8 V 3

Część nr.: 10.01.29.00340

+Tang van de naald SNG-AP 10 0.8 V 3 03 mm Hub 30° / Nadel-Ø 0,8 / BGR

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Część nr.: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Część nr.: 10.01.29.00362

Chwytak igłowy

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Część nr.: 10.01.29.00377

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Część nr.: 10.01.29.00381

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.