Schmalz

Neulan tarttuja SNG-AP

Neulan isku max. 3 mm maks. 20 mm (muutettavissa)

Siirry suoraan tuotteisiin

Tartunta ristikkäisillä neuloilla ja minimaalinen tehokas alue, joka sopii hyvin epävakaille ja pienille työkappaleille

Puhallustoiminto mahdollistaa nopean ja prosessivarman talletuksen lyhyimmillä jaksojaksoilla

Nopea käynnistys ja sopeutuminen työkappaleeseen työkaluttoman neulan iskun säädön ansiosta max. 20 mm

Kevyt ja kaksitoiminen pneumaattinen sylinteri minimaalisille jaksoille

Design
  • Aja kaksitoimisten paineilmasylintereiden kautta
  • Erittäin luja, kevyt kotelo (1)
  • Kolme kokoa, neulan vetoja enintään. 3 mm, 10 mm ja 20 mm
  • Säätöpyörä (2) asteikolla portaaton, samanaikainen iskun säätö
  • Kymmenen neulaa (3), halkaisijaltaan 0,8 mm tai 1,2 mm (mallista riippuen)
  • Lävistyskulma 30 ° tai 45 ° (mallista riippuen)
Tekniset tiedot
  • Neulan halkaisija: 0,8 mm tai 1,2 mm
  • Neulojen määrä: 10
  • Neulan iskunpituus: 3-20 mm (vaihteleva)
Toimialat
  • •Kuitukomposiitit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Number of needles
Needle diameter
Toimiala
Product family

1 - 5 / 5 tuloksista

SNG-AP 10 0.8 V 3

Osanro: 10.01.29.00340

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Osanro: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Osanro: 10.01.29.00362

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Osanro: 10.01.29.00377

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Osanro: 10.01.29.00381

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.