Schmalz

Needle Grippers SNG-AP

Needle stroke max. 3 mm to max. 20 mm (variable)

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Gripping with crossing needles and minimal effective area ideal for very unstable and small workpieces

Blow off function enables fast and reliable depositing with shortest cycle times

Quick start-up and adaptation to the workpiece thanks to tool-free needle stroke adjustment up to max. 20 mm

Low weight and double-acting pneumatic cylinder for minimum cycle times

Cấu trúc
  • Driven by double-acting pneumatic cylinders
  • High-strength housing with lightweight design (1)
  • Three sizes with needle strokes of max. 3 mm, 10 mm or 20 mm
  • Adjustment wheel (2) with scale for continuous, simultaneous stroke adjustment
  • Ten needles (3) with diameters of 0.8 mm or 1.2 mm (depending on the model)
  • Insertion angle of 30° or 45° (depending on the model)
Thông số kỹ thuật
  • Needle diameter: 0.8 mm or 1.2 mm
  • No. of needles: 10
  • Needle stroke: 3 mm to 20 mm (variable)
Các ngành
  • •Composite
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Number of needles
Needle diameter
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 5 từ 5 kết quả

SNG-AP 10 0.8 V 3

Mã sản phẩm: 10.01.29.00340

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Các ngành: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Mã sản phẩm: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Các ngành: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Mã sản phẩm: 10.01.29.00362

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Các ngành: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Mã sản phẩm: 10.01.29.00377

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Các ngành: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Mã sản phẩm: 10.01.29.00381

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Các ngành: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.