Schmalz

Naaldgrijper SNG-AP

Naaldslag max. 3 mm tot max. 20 mm (variabel)

Ga direct naar de producten

Grijpen met kruisnaalden en een minimaal breibereik ideaal voor zeer onstabiele en kleine werkstukken

Blow-off functie maakt het mogelijk snel en betrouwbaar te deponeren met de kortste cyclustijden

Snelle inbedrijfstelling en aanpassing aan het werkstuk door gereedschapsloze naaldslaginstelling tot max. 20 mm

Laag gewicht en dubbelwerkende pneumatische cilinder voor minimale cyclustijden

Ontwerp
  • Aandrijving via een dubbelwerkende pneumatische cilinder
  • Zeer sterke behuizing in lichte constructie (1)
  • Drie maten met naaldbewegingen van max. 3 mm, 10 mm en 20 mm
  • Instelwiel (2) met schaalverdeling voor traploze, gelijktijdige slagverstelling
  • Tien naalden (3) met een diameter van 0,8 mm of 1,2 mm (afhankelijk van het model)
  • Duikhoek 30° of 45° (afhankelijk van het model)
Technische gegevens
  • Naalddiameter: 0,8 mm of 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 3 tot 20 mm (variabel)
Industriesegmenten
  • •Vezelcomposiet
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Number of needles
Needle diameter
Sector
Product family

1 - 5 van 5 resultaten

SNG-AP 10 0.8 V 3

Onderdeelnr.: 10.01.29.00340

Pneumatische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Onderdeelnr.: 10.01.29.00361

Pneumatische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Onderdeelnr.: 10.01.29.00362

Pneumatische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Onderdeelnr.: 10.01.29.00377

Pneumatische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Onderdeelnr.: 10.01.29.00381

Pneumatische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.