Schmalz

Needle Grippers SNG-AP

Needle stroke max. 3 mm to max. 20 mm (variable)

Přejděte přímo na produkty

Gripping with crossing needles and minimal effective area ideal for very unstable and small workpieces

Blow off function enables fast and reliable depositing with shortest cycle times

Quick start-up and adaptation to the workpiece thanks to tool-free needle stroke adjustment up to max. 20 mm

Low weight and double-acting pneumatic cylinder for minimum cycle times

Nadstavba
  • Driven by double-acting pneumatic cylinders
  • High-strength housing with lightweight design (1)
  • Three sizes with needle strokes of max. 3 mm, 10 mm or 20 mm
  • Adjustment wheel (2) with scale for continuous, simultaneous stroke adjustment
  • Ten needles (3) with diameters of 0.8 mm or 1.2 mm (depending on the model)
  • Insertion angle of 30° or 45° (depending on the model)
Technické údaje
  • Needle diameter: 0.8 mm or 1.2 mm
  • No. of needles: 10
  • Needle stroke: 3 mm to 20 mm (variable)
Odvětví
  • •Composite
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 5 z 5 výsledků

SNG-AP 10 0.8 V 3

Číslo dílu.: 10.01.29.00340

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Číslo dílu.: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Číslo dílu.: 10.01.29.00362

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Číslo dílu.: 10.01.29.00377

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Číslo dílu.: 10.01.29.00381

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.