Schmalz

Pinze di presa ad aghi SNG-AP

Corsa ago da max. 3 mm a max. 20 mm (variabile)

Vai direttamente ai prodotti

Presa con aghi incrociati e area effettiva minima ideale per pezzi molto instabili e piccoli

La funzione Blow-off permette un deposito veloce e sicuro del processo con tempi di ciclo più brevi

Avvio rapido e adattamento al pezzo grazie alla regolazione della corsa dell'ago senza attrezzi fino a max. 20 mm

Peso ridotto e cilindro pneumatico a doppio effetto per tempi di ciclo minimi

Struttura
  • Comando mediante cilindro pneumatico a doppia azione
  • Alloggiamento altamente resistente in struttura leggera (1)
  • Tre misure con corse aghi di max. 3 mm, 10 mm e 20 mm
  • Manopola di regolazione (2) con scala per l'impostazione simultanea e continua della corsa
  • Dieci aghi (3) con diametri di 0,8 mm o 1,2 mm (in base al modello)
  • Angolo d'innesto 30° o 45° (in base al modello)
Dati tecnici
  • Diametro dell’ago: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm (variabile)
Industrie
  • •Fibra composita
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
Numero aghi
Diametro dell'ago
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 5 da 5 risultati

SNG-AP 10 0.8 V 3

Numero articolo: 10.01.29.00340

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Industrie: Fibra composita

Numero aghi10
Diametro dell'ago0.8 (mm)
Corsa ago Z(NA)3 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Numero articolo: 10.01.29.00361

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Industrie: Fibra composita

Numero aghi10
Diametro dell'ago0.8 (mm)
Corsa ago Z(NA)10 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Numero articolo: 10.01.29.00362

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Industrie: Fibra composita

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)20 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Numero articolo: 10.01.29.00377

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Industrie: Fibra composita

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)3 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Numero articolo: 10.01.29.00381

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

Industrie: Fibra composita

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Corsa ago Z(NA)10 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.