Schmalz

Nadelgreifer SNG-AP

Nadelhub max. 3 mm bis max. 20 mm (variabel)

Direkt zu den Produkten

Greifen mit überkreuzenden Nadeln und minimaler Wirkfläche ideal für sehr labile und kleine Werkstücke

Abblasfunktion ermöglicht schnelles und prozesssicheres Ablegen bei kürzesten Taktzeiten

Schnelle Inbetriebnahme und Anpassung an das Werkstück dank werkzeugloser Nadelhub-Einstellung bis max. 20 mm

Geringes Gewicht und doppelt wirkender Pneumatikzylinder für minimale Zykluszeiten

Aufbau
  • Antrieb über doppeltwirkende Pneumatikzylinder
  • Hochfestes Gehäuse in Leichtbauweise (1)
  • Drei Baugrößen mit Nadelhüben von max. 3 mm, 10 mm und 20 mm
  • Einstellrad (2) mit Skala zur stufenlosen, simultanen Hubeinstellung
  • Zehn Nadeln (3) mit Durchmessern von 0,8 mm oder 1,2 mm (modellabhängig)
  • Einstechwinkel 30° oder 45° (modellabhängig)
Technische Daten
  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm oder 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 3 bis 20 mm (variabel)
Branchen
  • Faserverbund
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
0

Ergebnisse filtern

Anzahl Nadeln
Nadeldurchmesser
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 5 von 5 Ergebnissen

SNG-AP 10 0.8 V 3

Art-Nr.: 10.01.29.00340

Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser0.8 (mm)
Nadelhub Z(NA)3 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

Art-Nr.: 10.01.29.00361

Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser0.8 (mm)
Nadelhub Z(NA)10 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

Art-Nr.: 10.01.29.00362

Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)20 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

Art-Nr.: 10.01.29.00377

Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)3 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

Art-Nr.: 10.01.29.00381

Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)10 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb