SNG-AP 10 1.2 V 10
Część nr.: 10.01.29.00381
Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke
Branże: Włókno Kompozytowe
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 10 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 105,5 mm |
| H2 | 64,4 mm |
| L | 80 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Y1 | 29 mm |
| Z(NA) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1,2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Installation position | BEL |
| Weight | 225 g |
| Additional function | Variable stroke |
| Product family | SNG-AP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja