Schmalz

Elektrikli İğne Tutucular SNGi-AE

İğne stroku maks. 3 mm ila maks. 20 mm (değişken)

Doğrudan ürünlere gidin

Çok dengesiz ve küçük iş parçaları için ideal çapraz iğneli kavrama

İğne stroku, proses profilleri aracılığıyla iş parçasına bireysel olarak uyarlanabilir; kapsamlı proses izleme ve kontrolü

Strok her döngü için ayrı ayrı ayarlanabildiğinden, tek bir tutucu ile tek katmanlı taşıma ve yeniden istifleme mümkündür

Üfleme işlevi, en kısa döngü süreleriyle hızlı ve güvenilir bırakma sağlar

Tasarım
  • Elektrik tahrikli tutucu
  • Hafif tasarımlı yüksek mukavemetli gövde (1)
  • Maks. iğne vuruşlarına sahip üç boyut. 3 mm, 10 mm veya 20 mm
  • Çapları 0,8 mm veya 1,2 mm olan on iğne (4) (modele bağlı olarak)
  • 30° veya 45° yerleştirme açısı (modele bağlı olarak)
  • LED durum göstergesi (2); M12 fiş bağlantılı IO-Link arayüzü, 5 pimli (3)
Teknik veri
  • İğne çapı: 0,8 mm veya 1,2 mm
  • İğne sayısı: 10
  • İğne stroku: 3 mm ila 20 mm
Endüstriler
  • •Kompozit
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

5 sonuçtan 1 - 5'si

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Parça no.: 10.01.29.00390

Elektrikli iğne tutucu bakım dostu tasarımda ve kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı0.8 (mm)
İğne stroku Z(NA)3 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
İletişimIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Parça no.: 10.01.29.00392

Elektrikli iğne tutucu bakım dostu tasarımda ve kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı0.8 (mm)
İğne stroku Z(NA)10 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
İletişimIO-Link (Sınıf B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Parça no.: 10.01.29.00393

Elektrikli iğne tutucu bakım dostu tasarımda ve kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)20 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
İletişimIO-Link (Sınıf B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Parça no.: 10.01.29.00394

Elektrikli iğne tutucu bakım dostu tasarımda ve kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)3 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
İletişimIO-Link (Sınıf B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Parça no.: 10.01.29.00396

Elektrikli iğne tutucu bakım dostu tasarımda ve kademesiz ayarlanabilir strok

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
İğne stroku Z(NA)10 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
İletişimIO-Link (Sınıf B)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.