Schmalz

Elektrische naaldgrijpers SNGi-AE

Naaldslag max. 3 mm tot max. 20 mm (variabel)

Ga direct naar de producten

Grijpen met kruisnaalden ideaal voor zeer onstabiele en kleine werkstukken

Naaldslag kan door middel van procesprofielen individueel aan het werkstuk worden aangepast; uitgebreide procesbewaking en -besturing

Eenlaags hanteren en opnieuw stapelen met slechts één grijper mogelijk, omdat de slag voor elke cyclus individueel instelbaar is

Blow-off functie maakt het mogelijk snel en betrouwbaar te deponeren met de kortste cyclustijden

Ontwerp
  • Elektrisch aangedreven grijper
  • Zeer sterke behuizing in lichte constructie (1)
  • Drie maten met naaldbewegingen van max. 3 mm, 10 mm en 20 mm
  • Tien naalden (4) met een diameter van 0,8 mm of 1,2 mm (afhankelijk van het model)
  • Duikhoek 30° of 45° (afhankelijk van het model)
  • LED-statusweergave (2); IO-Link-interface met M12-connector, 5-pins (3)
Technische gegevens
  • Naalddiameter: 0,8 mm of 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 3 tot 20 mm
Industriesegmenten
  • •Vezelcomposiet
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
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels

Filterresultaten

Number of needles
Needle diameter
Sector
Product family

1 - 5 van 5 resultaten

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Onderdeelnr.: 10.01.29.00390

Elektrische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Onderdeelnr.: 10.01.29.00392

Elektrische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Onderdeelnr.: 10.01.29.00393

Elektrische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Onderdeelnr.: 10.01.29.00394

Elektrische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Onderdeelnr.: 10.01.29.00396

Elektrische naaldgrijper in onderhoudsvriendelijke uitvoering traploos instelbare slag

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.