Schmalz

Zweefzuignappen SBS

Diameter (Ø) van 20 mm tot 120 mm

Ga direct naar de producten

Werking zonder uitwerper, aangezien het vacuüm wordt opgewekt volgens het Bernoulli-principe

Contactarme bediening, omdat de zuignap "zweeft" op een luchtkussen.

Hoge lekcompensatie door hoge volumestroom bij laag vacuüm

Betrouwbare scheiding van dunne, poreuze werkstukken

Elastomeerbuffers van HT1 aan de onderzijde van de zuignap vangen de dwarskrachten optimaal op

Ontwerp
  • Aansluiting via vier montageschroefdraden aan de bovenzijde (1); verticale (2) en horizontale persluchtaansluiting
  • Geanodiseerd aluminium basislichaam met geïntegreerd Bernoulli mondstuk (3)
  • Stromingselement (4) in twee uitvoeringen: Standaard Flow SF voor dichte tot licht poreuze delen en High Flow HF met hogere lekdichtheidscompensatie voor meer poreuze delen
  • Elastomeerbuffers met lage markering van speciaal materiaal HT1 aan de onderzijde van de zuignap (5)
  • Optioneel met centrale ondersteuning (SBS-40 en SBS-60)
  • Vacuüm (A), afvoerlucht (B)
Technische gegevens
  • Diameter: 20 tot 120 mm
  • Houdkracht: 2,0 tot 104,0 N
  • Rubberen buffer aan de onderzijde om zijdelingse krachten te absorberen
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Hout
  • •Solar
  • •Verpakkingen
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
Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Sector
Product family

1 - 10 van 15 resultaten

SBS 10 SF M5-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12986

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialAluminum
SBS 20 HF M5-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12650

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialAluminum
SBS 20 SF M5-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12633

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialAluminum
SBS 30 HF M5-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12651

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialAluminum
SBS 30 SF M5-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12636

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-IG
MaterialAluminum
SBS 40 HF G1/8-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12653

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12638

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12776

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
Additional function suction cupCentral support
MaterialAluminum
SBS 60 HF G1/8-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12655

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialAluminum
SBS 60 SF G1/8-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.12641

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Hout | Solar | Elektronica

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialAluminum

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.