Schmalz

Ventouses à coussin d'air SBS

Diamètre (Ø) de 10 mm à 120 mm

Accéder directement aux produits

Fonctionnement sans éjecteur, car le vide est généré selon le principe de Bernoulli.

Manipulation aisée, car la ventouse "flotte" sur un coussin d'air

Compensation des fuites élevée grâce à un débit important pour un niveau de vide faible.

Séparation sécurisée de pièces fines et poreuses

Les tampons elastomères en HT1 situés sur la face inférieure de la ventouse absorbent de manière optimale les forces transversales

Composition
  • Raccordement direct par quatre filets de montage sur la face supérieure (1) ; raccords d'air comprimé verticaux (2) et horizontaux
  • Corps en aluminium anodisé avec une buse du type de Bernoulli intégrée (3)
  • Deux systèmes de flux disponibles (4) : flux standard SF pour les pièces étanches et flux grand volume HF avec une meilleure compensation des fuites pour les pièces poreuses
  • Amortisseur en caoutchouc non marquant en matériau spécial HT1 sur la face inférieure de la ventouse (5)
  • Disponible en option avec le support central
  • Vide (A), air d'échappement (B)
Données techniques
  • Diamètre : 10 à 120 mm
  • Force de préhension : 1,4 à 104,0 N
  • Rubber buffer on the bottom side of the suction cup
Données de performance
Métrique
Imperial
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Secteurs
  • •Bois
  • •Conditionnement
  • •Électronique
  • •Énergie solaire
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Force de préhension
Filetage G1
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 15 résultats

SBS 10 SF M5-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12986

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre10 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreAluminium
SBS 20 HF M5-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12650

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre20 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreAluminium
SBS 20 SF M5-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12633

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre20 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreAluminium
SBS 30 HF M5-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12651

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre30 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreAluminium
SBS 30 SF M5-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12636

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre30 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméM5-F
MatièreAluminium
SBS 40 HF G1/8-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12653

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre40 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreAluminium
SBS 40 SF G1/8-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12638

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre40 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreAluminium
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Réf. article: 10.01.01.12776

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre40 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
Fonction supplémentaire ventouseSoutien au centre
MatièreAluminium
SBS 60 HF G1/8-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12655

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre60 (mm)
FormeHigh Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreAluminium
SBS 60 SF G1/8-IG AL

Réf. article: 10.01.01.12641

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Conditionnement | Bois | Énergie solaire | Électronique

Diamètre60 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
MatièreAluminium

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier