Schmalz

Floating Suction Cups SBS

Diameter (Ø) from 10 mm to 120 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Operation without ejector, as vacuum is generated according to Bernoulli's principle

Low-touch handling, as suction cup "floats" on an air cushion

High leakage compensation due to high volume flow at low vacuum

Safe separation of thin, porous workpieces

Elastomer buffers made of HT1 on the underside of the suction cup optimally absorb transverse forces

Cấu trúc
  • Connection directly via four mounting threads on the top side (1); vertical (2) and horizontal compressed air connections
  • Anodized aluminum main body with integrated Bernoulli nozzle (3)
  • Streaming element (4) in two versions: Standard Flow SF for airtight workpieces and High Flow HF for higher leakage compensation on porous workpieces
  • Mark-free rubber buffer of special material HT1 on the bottom side of the suction cup (5)
  • Optional available with central support
  • Vacuum (A), exhaust-air (B)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 10 to 120 mm
  • Holding force: 1.4 to 104.0 N
  • Rubber buffer on the bottom side of the suction cup
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Các ngành
  • •Electronics
  • •Packaging
  • •Solar
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Holding force
Thread G1
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 15 kết quả

SBS 10 SF M5-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12986

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter10 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 HF M5-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12650

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter20 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 20 SF M5-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12633

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter20 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 HF M5-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12651

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter30 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 30 SF M5-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12636

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter30 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionM5-F
MaterialAluminum
SBS 40 HF G1/8-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12653

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12638

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12776

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter40 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
Additional function suction cupCentral support
MaterialAluminum
SBS 60 HF G1/8-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12655

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
SBS 60 SF G1/8-IG AL

Mã sản phẩm: 10.01.01.12641

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Các ngành: Packaging | Wood | Solar | Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.