Schmalz

Schwebesauger SBS

Durchmesser (Ø) von 10 mm bis 120 mm

Direkt zu den Produkten

Betrieb ohne Ejektor, da Vakuum nach Bernoulli-Prinzip erzeugt wird

Berührungsarme Handhabung, da Sauger auf einem Luftpolster „schwebt"

Hohe Leckagekompensation durch hohen Volumenstrom bei geringem Vakuum

Sicheres Vereinzeln von dünnen, porösen Werkstücken

Elastomerpuffer aus HT1 an der Saugerunterseite nehmen Querkräfte optimal auf

Aufbau
  • Anbindung über vier Befestigungsgewinde an der Oberseite (1); vertikaler (2) und horizontaler Druckluftanschluss
  • Eloxierter Aluminium-Grundkörper mit integrierter Bernoulli-Düse (3)
  • Strömungselement (4) in zwei Ausführungen: Standard Flow SF für dichte bis leicht poröse Teile und High Flow HF mit höherer Leckagekompensation für porösere Teile
  • Abdruckarme Elastomerpuffer aus Spezialwerkstoff HT1 an der Saugerunterseite (5)
  • Optional mit mittiger Abstützung (SBS-40 und SBS-60)
  • Vakuum (A), Abluft (B)
Technische Daten
  • Durchmesser: 10 bis 120 mm
  • Haltekraft: 1,4 bis 104,0 N
  • Gummipuffer an der Unterseite zur Querkraftaufnahme
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Branchen
  • •Elektronik
  • •Holz
  • •Solar
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Haltekraft
Gewinde G1
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 15 Ergebnissen

SBS 10 SF M5-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12986

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser10 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussM5-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 20 HF M5-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12650

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser20 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussM5-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 20 SF M5-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12633

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser20 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussM5-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 30 HF M5-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12651

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser30 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussM5-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 30 SF M5-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12636

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser30 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussM5-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 40 HF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12653

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser40 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 40 SF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12638

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser40 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Art-Nr.: 10.01.01.12776

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser40 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
Zusatzfunktion SaugerMittige Abstützung
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 60 HF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12655

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser60 (mm)
BauformHigh Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
NormteilewerkstoffAluminium
SBS 60 SF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12641

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Branchen: Verpackung | Holz | Solar | Elektronik

Durchmesser60 (mm)
BauformStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
NormteilewerkstoffAluminium

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb