Schmalz

Ventosas flotantes SBS

Diámetro (Ø) de 10 mm a 120 mm

Ir directamente a los productos

Funcionamiento sin eyector, ya que el vacío se genera según el principio de Bernoulli

Manipulación apnas sin contacto, ya que la ventosa "flota" sobre un cojín de aire

Elevada compensación de fugas debido a su gran caudal a bajo vacío

Separación segura de piezas finas y porosas

Los tampones de elastómero de HT1 en la parte inferior de la ventosa absorben de forma óptima las fuerzas transversales

Diseño
  • Conexión mediante cuatro roscas de montaje en la parte superior (1); conexión vertical (2) y horizontal de aire comprimido
  • Cuerpo base de aluminio anodizado con tobera Bernoulli (3)
  • Elemento de flujo (4) en dos versiones: Standard Flow SF para piezas compactas y High Flow HF con elevada compensación de fugas para piezas porosas
  • Tampón de elastómero casi sin huellas de material especial HT1 en la cara inferior de la ventosa (5)
  • Opcionalmente con soporte central (SBS-40 y SBS-60)
  • Vacío (A), escape (B)
Datos técnicos
  • Diámetro: 10 a 120 mm
  • Fuerza de retención: 1,4 a 104,0 N
  • Tampón de elastómero casi sin huellas en la cara inferior de la ventosa
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
23456
SBS 10 SF39,5053,5067,5081,5096,50
SBS 20…40 SF50,0070,0085,00100,00125,00
SBS 60 SF80,00105,00130,00150,00175,00
SBS 100/120 SF110,00150,00190,00225,00260,00
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
23456
SBS 20...40 HF65,0085,00110,00140,00170,00
SBS 60 HF110,00150,00180,00220,00250,00
SBS 100/120 HF205,00280,00350,00420,00490,00
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
0,070,110,140,180,21
SBS 10 SF1,391,892,382,883,41
SBS 20…40 SF1,772,473,003,534,41
SBS 60 SF2,823,714,595,306,18
SBS 100/120 SF3,885,306,717,949,18
123456
SBS 10 SF0,450,750,951,201,451,50
SBS 20 SF0,801,301,602,002,302,50
SBS 30 SF2,002,302,703,504,304,90
SBS 40 SF2,203,804,705,507,007,50
0,070,110,140,180,21
SBS 20...40 HF2,293,003,884,946,00
SBS 60 HF3,885,306,357,778,83
SBS 100/120 HF7,249,8812,3614,8317,30
123456
SBS 20 HF0,501,002,002,703,304,00
SBS 30 HF1,002,303,004,005,005,50
SBS 40 HF3,005,107,8010,0011,0012,00
123456
SBS 60 SF2,506,009,0011,5014,0016,00
SBS 100 SF8,0018,0029,0038,0046,0051,00
SBS 120 SF28,0050,0067,0078,0090,0098,00
123456
SBS 60 HF3,207,6012,6016,0019,0021,50
SBS 100 HF9,0019,5031,0042,0052,0061,00
SBS 120 HF18,5040,0061,0082,00103,00120,00
Industrias
  • •Electrónica
  • •Envases
  • •Madera
  • •Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Fuerza de retención
Rosca G1
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 15 resultados

SBS 10 SF M5-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12986

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro10 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialAluminio
SBS 20 HF M5-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12650

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro20 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialAluminio
SBS 20 SF M5-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12633

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro20 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialAluminio
SBS 30 HF M5-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12651

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro30 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialAluminio
SBS 30 SF M5-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12636

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro30 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoM5-HE
MaterialAluminio
SBS 40 HF G1/8-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12653

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro40 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialAluminio
SBS 40 SF G1/8-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12638

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro40 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialAluminio
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

N° de artículo: 10.01.01.12776

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro40 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
Función adicional ventosaSoporte central
MaterialAluminio
SBS 60 HF G1/8-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12655

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro60 (mm)
FormaAlto caudal
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialAluminio
SBS 60 SF G1/8-IG AL

N° de artículo: 10.01.01.12641

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Envases | Madera | Solar | Electrónica

Diámetro60 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
MaterialAluminio

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.